Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
4
スペア部品
2
Modules
50
Hoods/Housings
14
N.º de referencia: 09 14 210 0303
Hinged frame HMC 10B f. 3 modules (A..C)
ADAPTADOR BISAGRA 3 MODULOS HAN10E BASE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor articulado
Versión HMC, para 3 módulos, A ... C
Tamaño: 10 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 210 0303
Hinged frame HMC 10B f. 3 modules (A..C)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
4
スペア部品
2
Modules
50
Hoods/Housings
14
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Han-Modular®
  • Typ příslušenství Sklopný rámeček
  • Popis příslušenství
    HMC provedení
    Pro 3 moduly
    A ... C
  • Vlastnosti
    Průřez.PE vodiče (na straně napájení) 4–10 mm²
    Průřez PE vodiče (na signálové straně) 1–2,5 mm²
Verze
  • Velikost 10 B
Technické vlastnosti
  • Délka odizolování 8 ... 10 mm
  • Utahovací moment
    ‌0,8 Nm Šroub PE M3
    ‌1,2 Nm Šroub PE M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 56,35 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140021518
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar