Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
10
Spare Part
1
N.º de referencia: 11 12 300 1401
Han-Yellock shell top entry M25
Han-Yellock shell top entry M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de capota portante
Tamaño: Han-Yellock® 30
Pulsador
Poliamida (PA), Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7021 (gris negruzco)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 12 300 1401
Han-Yellock shell top entry M25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
10
Spare Part
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Yellock®
  • Tipo de capota/base Tapa de capota portante
Versión
  • Tamaño Han-Yellock® 30
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Pulsador
  • Campo de aplicación Capotas/bases para aplicaciones industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Límites de temperatura apertura/cierre -10 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7021 (gris negruzco)
  • Material (bloqueo)
    Poliamida (PA)
    Acero inoxidable
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 85 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140110014
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat