Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 11 200 6232
Han TC70-HMC-FC-CRT-16mm²-AU
Han TC70-HMC-FC-CRT-16mm²-AU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤70 A
Hembra
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 16 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 200 6232
Han TC70-HMC-FC-CRT-16mm²-AU
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
  • Category Contacts
  • Series TC 70
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 16 mm²
  • Rated current ≤ 70 A
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 15.5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) HMC gold plated
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 9 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140188181
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522