Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 C10 0274 010
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- st/-PVC, 1m
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- st/-PVC, 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 C10 0274 010
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- st/-PVC, 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series Han® Q
  • Identification 5/0
  • Element Cable assemblies
  • Specification Bir tarafta önceden monte edilmiş
Version
  • Cable length 1 m
  • Size 3 A
  • Number of contacts 5
  • PE contact Evet
  • Details
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
    Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan).
Material properties
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Evet
  • REACH SVHC substances
    Kurşun
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances Kurşun
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.167 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140334649
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar