Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
8
N.º de referencia: 09 35 225 0311
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables Conforme con AIDA
Corriente nominal: ‌1.75 A
Contactos: 8
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
PushPull
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 225 0311
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación RJ45
  • Elemento Juego de pasacables
  • Especificaciones Conforme con AIDA
  • Características
    Mecanismo de bloqueo intuitivo
    Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Fijación Atornillable a placas de cubierta
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete con base a empotrar para calado rectangular de panel, junta plana y HARTING RJ Industrial® 10G RJ45 a empotrar
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,22 ... 0,32 mm² Trenzado
    0,26 ... 0,32 mm² Sencillo
  • Corriente nominal ‌ 1,75 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 40 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140054004
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat