Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 10 81 007 0304
Han Protect 3A HBM 4/4 fused
Han Protect 3A HBM 4/4 fused

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Hembra
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4 4 contactos protegidos con fusible
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 3 A
Enclave único
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP54
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 81 007 0304
Han Protect 3A HBM 4/4 fused
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
  • Catégorie Kit de connecteur
  • Séries de capots/embases Han® Protect
  • Type de capot/embase Embase encastrée
Version
  • Longueur de câble 0,76 m
  • Genre Femelle
  • Taille 3 A
  • Nombre de contacts 4
  • davantage de contacts 4 contacts avec fusible
  • Contact de terre Oui
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Signaux E/S avec fusible
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale
    ‌ 24 V
    24 V
  • Limite de température -25 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP54
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage) Polycarbonate (PC)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Homologations
    CE
    UKCA
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 59,5 g
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140435063
  • eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje