Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
4
N.º de referencia: 09 93 006 0330
Han® ORV3 Power 6+PE Crimp, Left/Right
Han® ORV3 Power 6+PE Crimp, Left/Right

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Macho
Corriente nominal: ‌32 A
Contactos: 7
Base
Versión izquierda/derecha
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 93 006 0330
Han® ORV3 Power 6+PE Crimp, Left/Right
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
4
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Series van de kappen/behuizingen Han® ORV3 power
  • Type kap/behuizing Behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Uitvoering links-/rechtshandig
  • Eigenschappen
    Voor datacentertoepassingen
    First mate - last break
    PE-contact
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 7
  • Aantal voedingscontacten 6
  • PE-contact Ja
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 32 A
  • Nominale stroom
    32 A @ 10 mm²
    20 A @ 10 mm²
  • Nominale spanning
    ‌ 277 V AC
    ‌ 480 V AC
  • Nominale impulsspanning 2.5 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Overspanningscategorie II
  • Isolatieweerstand > 5 x 108 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +90 °C
  • Insteekkracht ≈ 110 N
  • Uittrekkracht ≈ 110 N
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Trillingsbestendig
    II vlgs. EiA 364-28
    VII vlgs. EiA 364-28F
  • Schokbestendig A vlgs. EiA 364-27F
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties OCP V1.0
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 24,413 g
  • Land van herkomst VS
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140445604
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje