Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Carcase/prize
84
Frames
17
N.º de referencia: 09 80 003 0201
Han-Modular SP SO CM4
Han-Modular SP SO CM4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo de protección contra sobretensiones Han-Smart®
Módulo sencillo
Cuatro canales, Potencial de referencia común
Push-In
Hembra
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.25 ... 1.5 mm²
Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 80 003 0201
Han-Modular SP SO CM4
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Carcase/prize
84
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Identification Han-Smart®
  • Type of module Han-Smart® Surge protection module
  • Size of the module Single module
  • Description of the module
    Four channels
    Common reference potential
Version
  • Termination method Push-In
  • Gender Female
  • Number of contacts 5
  • Details The combination of Surge Protection modules must be installed in an earthed metallic hinged frame to ensure a safe discharge of the surge energy.
Connection data
  • Nominal voltage 24 V DC
  • Permissible voltage
    33 V DC
    23 V AC
  • Nominal current ‌ 0.5 A
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 ... 1.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 24 ... AWG 16
  • Stripping length 8 mm
  • Operating temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 38.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140185364
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar