Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 003 3151
Han Guiding Relay module, female
Han Guiding Relay module, female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo de guía Han®
Módulo sencillo
Módulo de relé
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 003 3151
Han Guiding Relay module, female
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Modulo guida Han®
  • Tamaño del módulo Modulo singolo
  • Descripción del módulo Modulo relè
  • Características 2 contatti anticipati (last mate - first break)
Versión
  • Método de terminación Collegamento a crimpare
  • Tipo Femmina
  • Número de contactos 3
  • Detalles Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sección de conductor 0,14 ... 4 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤4,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Rango de enclavamiento ± 4 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 10,297 g
  • País de origen Cina
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140184701
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar