Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
N.º de referencia: 09 14 208 3112
Han Gigabit HMC insert fem. (shield-GND)
Han Gigabit HMC insert fem. (shield-GND)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Gigabit HMC module
Insert
Crimp termination
Female
Contacts: 8 + shielding
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.52 mm²
Rated current: ‌5 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 208 3112
Han Gigabit HMC insert fem. (shield-GND)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Type of module Han® Gigabit HMC module
  • Description of the module Insert
  • Features Suitable for PoE++
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 8
  • further contacts + shielding
  • Details
    With additional shield connection to the hinged frame
    Please order crimp contacts separately.
    Please order adapter module separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.09 ... 0.52 mm²
  • Wire outer diameter ≤1.7 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 30 V
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Csatlakoztatási ciklusok más HMC összetevőkkel
Material properties
  • Material (insert) Polikarbonát (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Material (shielding) Présöntött cink, nikkelezve
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 substances Nem része
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 37.2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140187573
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar