Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
4
Piesă de schimb
3
Inserţii
278
N.º de referencia: 19 41 324 0273
Han-Eco Mod.24 Outd.-HSM2-M40-glanded
Han-Eco Mod.24 Outd.-HSM2-M40-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 24 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 41 324 0273
Han-Eco Mod.24 Outd.-HSM2-M40-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
278
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® Modular
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size 24 B
  • Module slots 7
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M40
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Clamping range 16 ... 28 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (silver-grey)
  • Material (locking)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (locking) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
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
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 400 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140131880
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar