Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
11
Accessories
1
N.º de referencia: 09 33 000 6123
CONTACTO MACHO DORADO Han E 2,5MM
CONTACTO MACHO DORADO Han E 2,5MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤16 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 2.5 mm²
AWG 14
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 33 000 6123
CONTACTO MACHO DORADO Han E 2,5MM
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
11
Accessories
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria Han E®
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Identificare contact 3 crestăturăe
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 2,5 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 14
  • Curent nominal ≤ 16 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare 7,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placată cu aur
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 1,1 g
  • Ţara de origine Elveţia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140049826
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han A®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING News 2020
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® Q
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Com®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar