Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 002 2646
Han Mod 2 Module M Axialscrew-70A 6-16
Han Mod 2 Module M Axialscrew-70A 6-16

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 70 A
Módulo sencillo
Terminación de tornillo axial
Macho
Contactos: 2
Sección de conductor: 6 ... 16 mm²
Corriente nominal: ‌70 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 002 2646
Han Mod 2 Module M Axialscrew-70A 6-16
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Module
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Modul Han® 70 A
  • Dimensiunea modulului Modul individual
Versiune
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub axial
  • Gen Tată
  • Număr de contacte 2
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 6 ... 16 mm²
  • Diametru exterior fir ≤10 mm
  • Curent nominal ‌ 70 A
  • Tensiune nominală 1.000 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0,5 mΩ
  • Lungime dezizolare 11 ... 12 mm
  • Moment de strângere
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 14 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Material (contacte) Kobberlegering
  • Suprafaţă (contacte) Forsølvet
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • Excepţii RoHS 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • stare ELV overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Ikke indeholdt
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Ikke indeholdt
  • Substanţe REACH SVHC Ja
  • Substanţe REACH SVHC Bly
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Ja
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Bly
    Nikkel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 30 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140019652
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar