Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
12
Inserts
8
N.º de referencia: 19 20 203 1440
Han 3A hood HMC
Han 3A hood HMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 20 203 1440
Han 3A hood HMC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
12
Inserts
8
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han® HMC
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille 3 A
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M20
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots et embases spéciales pour cycles d'accouplement élevés
  • Détails Les boîtiers HMC 3 A Han® peuvent uniquement être associés avec les boîtiers du portfolio HMC 3 A de Han®.
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Remarque Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 avec vis étanche 09 20 000 9918
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage) Acier
  • Revêtement, verrouillage Plaqué zinc
Spécifications et homologations
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 6 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140170704
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466