Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
85
N.º de referencia: 09 62 003 1750
Han 3 EMC Hood Coupler 1 Lever PG 11
Han 3 EMC Hood Coupler 1 Lever PG 11

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x Pg 11
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 003 1750
Han 3 EMC Hood Coupler 1 Lever PG 11
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
85
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han ® EMC
  • Tipo de capota/base Base cable a cable
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 11
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
  • Contenidos del paquete Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo de obturación
    IP67 Con tornillo de obturación
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
  • Material (bloqueo) Acero
  • Superficie (bloqueo) Cincado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 72,92 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140073135
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN