Productos combinables
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
N.º de referencia: 09 40 124 9921
Han 24HPR VarioShell Mounting frame
Han 24HPR VarioShell Mounting frame

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidores de montaje
Han® HPR VarioShell
Tamaño: 24 HPR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 124 9921
Han 24HPR VarioShell Mounting frame
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Bastidores de montaje
  • Descripción del accesorio Han® HPR VarioShell
Versión
  • Tamaño 24 HPR
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌12 Nm Tornillos de fijación M8
    ‌6 Nm Tornillos M6 para bastidor de blindaje y abrazadera de protección contra tirones
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Fundición de aluminio
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 864 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140193673
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING eChat