Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
3
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 001 3101
Han 200A crimp module, female
Han 200A crimp module, female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Modul Han® 200 A
Modul dublu
Terminaţie crimpată
Mamă
Contacte: 1
Secţiunea transversală a conductorului: 25 ... 70 mm²
Curent nominal: ‌200 A
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 001 3101
Han 200A crimp module, female
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
3
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Module
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Modul Han® 200 A
  • Tamaño del módulo Modul dublu
Versión
  • Método de terminación Terminaţie crimpată
  • Tipo Mamă
  • Número de contactos 1
  • Detalles Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Características técnicas
  • Sección de conductor 25 ... 70 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤18 mm
  • Corriente nominal ‌ 200 A
  • Voltaje nominal 800 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonat (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • Estado ELV conform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nu este inclus
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nu este inclus
  • Sustancias REACH SVHC Nu este inclus
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nu este inclus
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20 g
  • País de origen România
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • GTIN 5713140019355
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Portal de objetos EPLAN