Per rispondere al requisito IP65 ordinare separatamente le custodie.
Dettagli applicativi
A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
The Han® 1A insert has no conductive connection between PE-contact and shielding element. Protection against electric shock must be provided by connecting the cable shielding to a protective earth (PE).
Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
Contact inserts must not be powered-up in the un-mated condition.
Confezione
Shielding element is included within the delivery
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
0.14 ... 2.5 mm²
Corrente d'esercizio
10 A
Tensione di esercizio
400 V
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA
15 A AWG 14
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Resistenza di contatto
>108 Ω
Temperatura massima
-30 ... +90 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP20
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polyamide (PA)
Colore (inserto)
RAL 9005 (jet black)
Materiale (guarnizioni)
NBR
Colore (guarnizione)
Black
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
compliant
Stato ELV
compliant
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Not contained
Sostanze REACH ANNEX XIV
Not contained
Sostanze REACH SVHC
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
IEC 61373 Category 1 Class B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Please contact your local HARTING subsidiary for further information.