Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
8
Pieza de repuesto
2
Insertos
65
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 016 4431
CAPOTA Han B SAL.RECTA CABLE PLANO 2 ENC
CAPOTA Han B SAL.RECTA CABLE PLANO 2 ENC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Entrada de cable plana
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 4431
CAPOTA Han B SAL.RECTA CABLE PLANO 2 ENC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
8
Spare Part
2
Inserts
65
Frames
2
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Gehäuseart Hood
  • Gehäusebeschreibung Flat cable entry
  • Bauform High construction
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Ausführung Top entry
  • Verriegelungsart Double locking lever (on the hood)
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Anwendungsgebiet Standard hoods/housings for industrial connectors
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium die-cast
  • Oberfläche Gehäuse Powder-coated
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (dust grey)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Farbe Verriegelung RAL 7037 (dust grey)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 349.8 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140046405
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar