Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
System Cables
1674
N.º de referencia: 24 02 006 2120
Ha-VIS eCon 2062BT-AD-P
Ha-VIS eCon 2062BT-AD-P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 48, 54
Número total de puertos: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 02 006 2120
Ha-VIS eCon 2062BT-AD-P
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
System Cables
1674
Detalles del producto
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 2000
  • Element Endüstriyel Ethernet Switch'ler
  • Specification Yönetilmeyen
  • Type of Ethernet Hızlı Ethernet
Version
  • Total number of ports 8
  • Fixing EN 60715'e uygun olarak 35 mm DIN rayı
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 1,522 kB
  • MAC table size 1k Girdiler
  • Packet buffer size 0,44 Megabit
  • Non blocking Evet
  • Quality of service Evet
  • Energie Efficient Ethernet Evet
  • Flow control Kapalı
  • Signal contact Hayır
  • PoE functionality Evet
  • Pack contents
    Güç kaynağı için takılabilir vidalı kontak
    Montaj talimatları
Dati collegamento
  • Tensione nominale
    48 V DC
    54 V DC
  • Tensione consentita 44 ... 57 V DC
  • Protezione da sovratensioni Evet
  • Corrente d'esercizio
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Corrente di partenza
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Protezione da sovracorrenti ‌4 A Girişte
  • Consumo
    <69,2 W @ 48 V DC
    <140,2 W @ 54 V DC
  • Collegamento Takılabilir vidalı kontak
  • Numero di poli 3
  • Sezione conduttori 0,08 ... 2,5 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Disposizione pin + / - / FE
  • Protezione contro l'inversione di polarità Evet
Dettagli tecnici
  • Temperatura d'esercizio -40 ... +70 °C
  • Temperatura di stoccaggio -40 ... +85 °C
  • Umidità relativa
    0 ... 95 % Yoğuşmasız (çalışma)
    0 ... 95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 birleştirme durumu
  • MTBF ≈ 760.000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Si
  • Auto-polarity Si
  • Auto-MDI(X) Si
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Ethernet ports fibre
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Transmission standard 100BASE-FX
  • Fiber Multimodale
  • Termination method
    SC duplex
    Femmina
  • Transmission physics FO
  • Wavelength 1.310 nm
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 2 km
  • Output power -19 ... -14 dBm
  • Input power -32
porte Ethernet PoE
  • porte Ethernet PoE 4
  • Tipo di PoE PSE
  • Modalità PoE supportata Alternatif A
  • Norme IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Alimentazione (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Potenza massima in uscita (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Potenza in uscita (PSE) per porta
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Corrente per porta
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Cablaggi supportati Bkz. bölüm 33.1.4'te IEEE 802.3
  • Disposizione pin Alternatif A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Alüminyum (anodize)
  • Lunghezza 27,3 mm
  • Larghezza 120 mm
  • Altezza 113,5 mm
  • RoHS uyumlu
  • Stato ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII İçermez
  • Sostanze REACH ANNEX XIV İçermez
  • Sostanze REACH SVHC İçermez
  • California Proposition 65 substances Evet
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 55022 Radyo bozulma özellikleri
    EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan
    EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama)
    EN 61000-4-5 Darbe gerilimi
    EN 61000-4-6 iletilen parazitler
    EN 61000-6-4 emisyon standardı
    IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
  • FCC Evet
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 414 g
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140147317
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar