Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 45 600 0335
HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
HARTING F+B Hybridcable, PO 50m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu hibrid (cupru / cupru)
2x 2x AWG 22, 2x 0,75 mm², 2x 1,5 mm², 5G 2,5 mm²
Copolimer poliolefinic
Lungimea cablului: 50 m
Cat. 5e Clasa D până la 100 MHz
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 600 0335
HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Câbles au mètre
  • Spécification Non assemblé
  • Type de câble Câble Hybride (cuivre / cuivre)
Version
  • Longueur de câble 50 m
  • Nombre de fils 13
  • Structure du conducteur
    2x 2x AWG 22
    2x 0,75 mm²
    2x 1,5 mm²
    5G 2,5 mm²
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température -40 ... +90 °C
  • Rayon de courbure minimal 10 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Copolymère de polyoléfine
  • Couleur (câble) Noir
Spécifications et homologations
  • Homologations
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
    Ecolab Topactive OKTO
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net ‌ 391 g/m
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140273993
  • eCl@ss 27060501 Câble hybride
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați