Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Tools
1
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 111 2405
Adaptador Harax M12/4 polos Hembra
Adaptador Harax M12/4 polos Hembra

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 21 03 111 2405
Adaptador Harax M12/4 polos Hembra
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Tools
1
Spare Part
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification M12-S
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Gender Female
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 0.34 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤ 1.6 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 32 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 13
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 2.9 ... 5.1 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 17 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140137226
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar