Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 01 441 0070 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 441 0070 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m
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
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 LC duplex
  • Konnektor 2 2x ST
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet Multimode
Version
  • Kabellængde 7 m
  • Antal fibre 2
  • Fibertype 2G50/125 OM3
Tekniske egenskaber
  • Kabeldiameter 5,17 mm
Materialeegenskaber
  • Farve (kabel) Lyseblå
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140270770
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326