Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
8
Accessories
3
N.º de referencia: 02 02 160 8201
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 160
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: AU 50, 1, según IEC 61076-4-113
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 02 02 160 8201
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
8
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-bus® 64
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 160
  • Contact configuration Rows z, a, b, c, and d, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Termination length
    4.5 mm
    5 mm
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 5
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated current Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Clearance distance
    ‌1 mm entre 2 filas (a, b, c)
    ‌1,2 mm entre 2 filas (z, d)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d)
  • Creepage distance
    ‌1 mm entre 2 filas (a, b, c)
    ‌1,2 mm entre 2 filas (z, d)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d)
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance
    ≤20 mΩ for rows a, b, c
    ≤30 mΩ for rows z, d
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Insertion force ≤ 160 N
  • Withdrawal force ≤ 120 N
  • Performance level
    AU 50
    1
    según IEC 61076-4-113
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Layer thickness ≥ 1,27 µm
  • Layer thickness ≥ 50 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F1/I2 según NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 21.38 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140198692
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
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
Objetos PCB Multi ECAD