Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
7
Accessories
12
N.º de referencia: 02 02 160 2301
har-bus 64 HEMBRA PINS 17MM ACC.TRASERO
har-bus 64 HEMBRA PINS 17MM ACC.TRASERO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 160
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Metal noble sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, según IEC 61076-4-113
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 02 160 2301
har-bus 64 HEMBRA PINS 17MM ACC.TRASERO
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
7
Accessories
12
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-bus® 64
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 160
  • Configuración de contacto Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
  • Longitud de terminación 17 mm
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 5
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación
    ‌1 mm entre 2 filas (a, b, c)
    ‌1,2 mm entre 2 filas (z, d)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d)
  • Distancia de deslizamiento
    ‌1 mm entre 2 filas (a, b, c)
    ‌1,2 mm entre 2 filas (z, d)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d)
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto
    ≤20 mΩ para filas a, b, c
    ≤30 mΩ para filas z, d
  • Temperatura de limitación -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos
  • Fuerza de inserción ≤ 160 N
  • Fuerza de extracción ≤ 120 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    según IEC 61076-4-113
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Beige
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Metal noble sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 28 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140000254
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Connectors DIN 41 612
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat