La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
メスコネクタ
プレスフィット接続
定格電流: 2 A
コンタクト: 32
ストレート型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠
コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定: 固定フランジ付き
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
RAL 7032 (ぺブルグレー)