Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
1
N.º de referencia: 09 27 132 6902
DIN-Signal 2Q032MS-2,5C1-2
DIN-Signal 2Q032MS-2,5C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 27 132 6902
DIN-Signal 2Q032MS-2,5C1-2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Tip 2Q
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
  • Număr de contacte 32
  • Configuraţie contact Rândurile a şi b, poziţiile 1, 2, ... , 15, 16
  • Lungime terminaţie 2,5 mm
  • Codificare Codificare cu pierderea contactelor
  • Fixare PCB Cu flanşă de fixare
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2,54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • Distanţă în aer ≥ 1,2 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1,2 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 30 N
  • Forţă de extragere ≤ 20 N
  • Nivel de performanţă
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • Material (contacte) 銅合金
  • Suprafaţă (contacte)
    Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側
    Ni下地+Pd/Ni下地+Auメッキ、
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • stare ELV 適合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 含まず
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 含まず
  • Substanţe REACH SVHC 含まず
  • Propunerea din California 65 de substanțe はい
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    三酸化アンチモン
    ニッケル
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 5,8 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140042575
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar