Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 02 04 048 1101
DIN-Power E048FS-2,9C1-1
DIN-Power E048FS-2,9C1-1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 48
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, según IEC 61076-4-113
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 02 04 048 1101
DIN-Power E048FS-2,9C1-1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-bus® 64
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 48
  • Configuración de contacto Filas z, b y d, posiciones 2, 4, ... , 30, 32
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 5
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación
    ‌0,6 mm entre 2 filas (a, b, c)
    ‌0,6 mm entre 2 filas (z, d)
    ‌0,8 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
    ‌0,8 mm entre 2 contactos en una fila (z, d)
  • Distancia de deslizamiento
    ‌0,6 mm entre 2 filas (a, b, c)
    ‌0,6 mm entre 2 filas (z, d)
    ‌0,8 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
    ‌0,8 mm entre 2 contactos en una fila (z, d)
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto
    ≤20 mΩ para filas a, b, c
    ≤30 mΩ para filas z, d
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 160 N
  • Fuerza de extracción ≤ 120 N
  • Nivel de rendimiento
    1
    según IEC 61076-4-113
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-4-113 (doplňkové)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 21,2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140000315
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar