Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 67 025 0442
CAPERUZA 25 CONT.TORNILLO NEGRA
CAPERUZA 25 CONT.TORNILLO NEGRA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 3
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 025 0442
CAPERUZA 25 CONT.TORNILLO NEGRA
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Házburkolat
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd A védősapka felcsavarozható
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Wersja Egyenes kábelbevezetés
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Mocowanie kabli Kábelbilincs
  • Typ blokowania Rövid rögzítőcsavarokkal Menet UNC 4-40
  • 2 części Igen
  • Rozdzielny Igen
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,25 Nm Csavaros kábelbilincs
    ‌0,25 Nm fedélszorító csavar
    ‌0,4 Nm rögzítőcsavar
  • Temperatura otoczenia -20 ... +90 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30
  • Średnica przewodu 3,5 ... 11 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Hőre lágyuló műanyag
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fekete
  • Długość 35,9 mm
  • Szélesség 53,2 mm
  • Wysokość 15,2 mm
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS zwolnienia
    6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
    6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 17 g
  • Kraj pochodzenia Kína
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140091566
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar