M8
Filters
  • Uspořádání vodičů
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      5
    • 1x 2x AWG 24/7
      2
    • 2x AWG 18/19
      3
    • 4x AWG 22/7
      5
  • Průměr kabelu
    Select a value Reset filter
    • 6.5 mm
      1
    • 7.1 mm ± 0.3 mm
      3
  • Konektor 2
    Select a value Reset filter
    • HARTING M8 T1 Industrial
      4
    • HARTING M8 T1 Industrial Female
      1
    • M8 D-coding
      2
    • Male Straight
      2
    • Overmoulded
      5
    • RJ45
      1
  • Konektor 1
    Select a value Reset filter
    • Female
      1
    • HARTING M8 T1 Industrial
      2
    • HARTING M8 T1 Industrial Female
      1
    • HARTING M8 T1 Industrial Male
      2
    • HARTING T1 Industrial
      2
    • M8 D-coding
      5
    • Male Straight
      4
    • Overmoulded
      7
  • Přenosová rychlost
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      7
    • ‌ 10 Mbit/s
      12
    • ‌ 100 Mbit/s
      12
  • Kódování
    Select a value Reset filter
    • D-coding
      5
    • Single Pair Ethernet (SPE)
      3
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0