Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 33 28 010 1002 200
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 33280202002200.
N.º de referencia: 33 28 010 1002 200
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING T1 Industrial
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    HARTING T1 Industrial
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
    Retardante de llama
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 1x 2x AWG 22/7
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión 600 MHz Ancho de banda
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -25 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexión ≥ 1.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Tensión de prueba UDC
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140798755
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600