Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C0 25 200 0000 0002
har-modular female str. pre-ass L66,04 W
har-modular female str. pre-ass L66,04 W

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Conector premontado
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Recto
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Poliamida (PA)
Negro, Amarillo
Notas
Comparar
N.º de referencia: C0 25 200 0000 0002
har-modular female str. pre-ass L66,04 W
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-modular®
  • Komponente Federleiste
  • Beschreibung vormontierter Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • verbaute Module
    1x 02529000001   https://harting.com/02529000001
    1x 02529000002   https://harting.com/02529000002
    1x 02529000005   https://harting.com/02529000005
    1x 02529010401   https://harting.com/02529010401
    1x 02529010451   https://harting.com/02529010451
    1x 02529031301   https://harting.com/02529031301
    1x 02529041201   https://harting.com/02529041201
  • Länge 65,94 mm
  • Anschlussart
    Reflowlötanschluss (THR)
    Wellenlötanschluss
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
Technische Kennwerte
  • Isolationswiderstand >1011 Ω
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
  • Anforderungsstufe
    1
    nach IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging nein
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz
    schwarz
    gelb
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 126
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140198074
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar