Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
N.º de referencia: 15 11 068 2601 000
har-flex str m 1.75mm 68p PL1 280pcs
har-flex str m 1.75mm 68p PL1 280pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 68
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 11 068 2601 000
har-flex str m 1.75mm 68p PL1 280pcs
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
9
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Straight
Versione
  • Collegamento Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Numero di poli 68
  • Confezione 280 pieces on reel
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 1.27 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1.27 mm
  • Altezza di stacking 1.75 mm
  • Distanza di scarica in aria ≥ 0.4 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 0.4 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 54.4 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 10.2 N
    ≤ 47.6 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0.5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Materiale (contatti) Alliage de cuivre
  • Finitura superficiale (contatti)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV normes
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sostanze REACH SVHC Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non contenu
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.745 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140116450
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide für Mezzanine Anwendungen
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar