Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0100 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0100 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=100mm
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
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Cableado de sistema
  • 系列 har-flex®
  • 原件 Conjuntos de cable
  • 规格 Premontado por ambos lados
  • 连接器1
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • 连接器2
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
    Dirección del conector diferente
  • 电缆类别 Cable de cobre (plano)
版本
  • 电缆长度 0,1 m
  • 芯数 68
  • 芯结构 68x AWG 30
技术参数
  • 针间距(插拔端) 1,27 mm
Propiedades del material
  • 材料(电缆) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0,015 kg
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140150140
  • eCl@ss 27.060.390,00