Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
N.º de referencia: 17 79 000 0021
har-bus HM coding f RAL5011 steel blue
har-bus HM coding f RAL5011 steel blue

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elemento de codificación
para conectores hembra
Termoplásticos
RAL 5011 (azul acero)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 79 000 0021
har-bus HM coding f RAL5011 steel blue
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo de accesorio Elemento de codificación
  • Descripción del accesorio para conectores hembra
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) RAL 5011 (azul acero)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,232 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140122734
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar