Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 17 70 000 1002
har-bus HM Shroud Typ A, LP-Dicke 2,4
har-bus HM Shroud Typ A, LP-Dicke 2,4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
Tipo A, 25 posiciones
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 70 000 1002
har-bus HM Shroud Typ A, LP-Dicke 2,4
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Accessories
  • Серия har-bus® HM
  • Тип аксессуара Pin shroud
  • Описание аксессуаров
    Type A
    25 positions
Технические характеристики
  • Толщина печатной платы ‌2.4 mm ±0.4 ‌
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 5.65 g
  • Страна изготовления Finland
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140122321
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400