Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
饰品
1
N.º de referencia: 17 34 110 2102
har-bus HM FL. Typ AB22 mit Schirmblech
har-bus HM FL. Typ AB22 mit Schirmblech

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 110
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 17 34 110 2102
har-bus HM FL. Typ AB22 mit Schirmblech
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
饰品
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-bus® HM
  • Identificación Type AB22
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Blindaje Con blindaje superior
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 110
  • Campo de aplicación CompactPCI Posiciones RJ2 RJ5
  • Contenidos del paquete Tubo
Características técnicas
  • Filas de contacto 7
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Tasa de bits ≤ 2.500 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 82,5 N
  • Fuerza de extracción ≥ 16,5 N
  • Nivel de rendimiento 2
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,75 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,4 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) Beige
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 11
  • Peso neto 20 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140122208
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection