Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 17 70 000 6004
har-bus HM AB-Shroud
har-bus HM AB-Shroud

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
Tipo AB, 19 posiciones
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 70 000 6004
har-bus HM AB-Shroud
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat har-bus® HM
  • Tartozék típusa Pin shroud
  • A tartozék leírása
    Type AB
    19 positions
Műszaki jellemzők
  • NYÁK vastagsága ‌4 mm ±0.4 ‌
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 3.333 g
  • Származási ország Czechia
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140122536
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400