Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 09 48 841 1745 005
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.5m
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 841 1745 005
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.5m
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
Identifikation
  • Kategori System cabling
  • Serier RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specifikation Pre-assembled on both sides
  • Konnektor 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • Konnektor 2
    RJ45
    HIFF Female
  • Kabeltype Copper cable (round)
  • Beskrivelse af kablet
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Version
  • Kabellængde 0.5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +70 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 6.4 mm
Material properties
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethane)
  • Farve (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC-stoffer 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications ISO/IEC 11801
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 56 g
  • Oprindelsesland Latvia
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140392687
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar