Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
123
N.º de referencia: 09 48 858 5745 020
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 2.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5745 020
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 2.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Connector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Tip cablu Copper cable (round)
  • Descrierea cablului
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Yellow
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 100 g
  • Ţara de origine Latvia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140162310
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje