Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 11 12 600 5401
Han-Yellock cover for bulkhead housing
Han-Yellock cover for bulkhead housing

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar
Tamaño: Han-Yellock® 60
Material (capota/base): Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 12 600 5401
Han-Yellock cover for bulkhead housing
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Yellock®
  • Tipo di accessorio Coperchio
  • Descrizione degli accessori per custodie fisse passanti
Versione
  • Taglia Han-Yellock® 60
  • Dettagli applicativi Non aprire oltre 90°
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Temperatura massima di sgancio -10 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Plastica
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC No incluido
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 60 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140110441
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection