Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 88 821 0015
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 1,5m
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 20 88 821 0015
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han® Q
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 Han® Q 8/0
  • Konnektör 2 Han® Q 8/0
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1,5 m
  • Damar sayısı 6
  • Damar yapısı 6x 2,5 mm²
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
    -15 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 544 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140244597
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599