Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 83 401 0246 00
Kit Q4/2 M 6qmm HCC
Kit Q4/2 M 6qmm HCC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Macho
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 83 401 0246 00
Kit Q4/2 M 6qmm HCC
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
  • Catégorie Kit de connecteur
Version
  • Genre Mâle
  • Applications Câbles de puissance
  • Contenu du kit
    Embase prolongatrice
    Insert mâle
    5x contacts mâle Han® C
    Garniture d'étanchéité
    Presse-étoupe
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 6 mm²
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 81 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140274112
  • eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408