Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
4
N.º de referencia: 09 18 516 5911
SEK-18 SV MA STD ANG45 RKZ 16P PLS4
SEK-18 SV MA STD ANG45 RKZ 16P PLS4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 16
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: NM 30 (S4)
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 516 5911
SEK-18 SV MA STD ANG45 RKZ 16P PLS4
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
4
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat SEK Standard
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 16
  • Lezárás hossz 4,5 mm
  • Rögzítés típusa Rövid rögzítő karokkal
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 32 N
  • Kihúzási erő ≤ 32 N
  • Teljesítményszint NM 30 (S4)
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin (PBT)
  • Színes (betét) Grey
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Rétegvastagság ≥ 0.76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F3/I3
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 7,3 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140028715
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar