Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 19 020 9643
CONECTOR PCB 20 VIAS 4 FILAS
CONECTOR PCB 20 VIAS 4 FILAS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura, Terminación IDC
Corriente nominal: ‌1 A
Resina termoplástica (PC)
Beige
Contactos: 20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 020 9643
CONECTOR PCB 20 VIAS 4 FILAS
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
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento Conectores de transición para placa de circuitos impresos
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de soldadura
    Terminación IDC
  • Tipo de conexión PCB to cable
  • Número de contactos 20
  • Detalles
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050") de distancia entre contactos
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
    AWG 28/7
Características técnicas
  • Filas de contacto 4
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1.27 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Thermoplastic resin (PC)
  • Color (aislante) Beige
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 91
  • Peso neto 5,989 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140036376
  • eCl@ss 27.460.202,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar