Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 020 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 20P 100m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 20P 100m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 100 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 020 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 20P 100m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (senza forature)
Versione
  • Lunghezza del cavo 100 m
  • Numero di conduttori 20
  • Struttura conduttore AWG 28/7
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -30 ... +105 °C non spostato
    -20 ... +105 °C spostato
  • Impedenza ‌100 Ω
  • Resistenza di contatto a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 4.208 g
  • Peso netto ‌ 35 g/m
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444993
  • GTIN 5713140024687
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609