Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
N.º de referencia: 21 04 116 2505
Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F
Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA), Poliuretano termoplástico (TPU)
Contactos: 5
Aleación de cobre Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.75 ... 1.5 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 04 116 2505
Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F
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
  • Categoría Connectors
  • Serie
    Circular connectors 7/8"
    Circular connectors 7/8ʺ
  • Elemento Cable connector
  • Especificaciones Straight
Versión
  • Método de terminación HARAX® connection technology
  • Tipo Female
  • Blindaje Unshielded
  • Número de contactos 5
  • Tipo de bloqueo Screw locking
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.75 ... 1.5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2.8 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 230 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 400 V
  • Tensión de choque nominal 4.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 1.5 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 22
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 6.8 ... 12.5 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Au over Ni Mating side
  • Material (capota/base)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 75 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140139848
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar