Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Modules
1
Côté équipement / Traversée de cloison
167
N.º de referencia: 09 47 474 7148
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.9m
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.9m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado cruzado, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7148
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.9m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tip cablu Copper cable (round)
  • Descrierea cablului
    Wiring crossed
    Halogen-free
    Oil resistant
Versiune
  • Lungimea cablului 0.9 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Yellow
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 50.4 g
  • Ţara de origine Latvia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140254992
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609