Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 050 6049
RJI IP20/ 90° ang.180°/0°22/7;3m;trail
RJI IP20/ 90° ang.180°/0°22/7;3m;trail

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 050 6049
RJI IP20/ 90° ang.180°/0°22/7;3m;trail
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия RJ45
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    RJ45 Connector
    Angled Left
  • Соединитель 2
    RJ45 Connector
    Angled Right
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Green
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 238 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140269323
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)