Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 050 6045
RJI IP20/ 90° ang.180°/0°22/7;0,5m;trail
RJI IP20/ 90° ang.180°/0°22/7;0,5m;trail

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 050 6045
RJI IP20/ 90° ang.180°/0°22/7;0,5m;trail
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1
    RJ45 Connector
    Angled Left
  • Złącze 2
    RJ45 Connector
    Angled Right
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 0.5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 70 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140065949
  • eCl@ss 27.060.390,00